适用于各行各业的视频监控解决方案 缔造安全世界的视频监控解决方案
无论是在小型工厂中使用多个摄像头还是在大型设施内安装数百个摄像头:菲尼克斯 电气的可扩展网络解决方案,可轻松满足客户视频监控系统的需求。
我们将对客户的视频监控网络进行整体分析。作为专业供应商,我们可提供摄像头和视频服务器连接所需的各种产品和服务。此类工业级解决方案确保不会丢失任何一帧画面。从而,确保视频监控系统的安全性。
视频监控概览
您是否想要了解有关视频监控的更多信息,但又不想阅读大篇文字?那么,请观看我们为您提供的该主题相关视频。
为有效保护应用,该演示将展示工业视频监控整体解决方案的优势。
创新型视频监控产品
菲尼克斯 电气提供从视频服务器到摄像头的全套工业监控解决方案,相关配套产品即使在极端条件下也安全可靠、坚固耐用。全套产品系列解决方案包括:智能摄像头控制箱、千兆级以太网延长器以及可轻松适配特定视频监控系统的个性化控制柜组件。
智能摄像头控制箱整体解决方案
智能摄像头控制箱 用于视频监控的一体化设备
常规的视频监控用摄像头接线箱具备许多薄弱之处。此类接线盒采用个性化产品且接线复杂,其组装元件无法满足工业或户外应用的要求。
智能摄像头控制箱结构紧凑,安全集成了IP监控摄像头、视频服务器、电源、以太网 交换机、电涌保护器和连接器等多种组件。产品支持多项管理和监控功能,确保视频系统的可靠运行。
智能摄像头控制箱还采用了工业级设计,安全方便,以用户为本。设备集成壁挂式及桅杆安装适配器,安装更简单更快捷。节省规划和安装时间。
适用于宽带应用的千兆级以太网延长器
千兆级以太网延长器 高速以太网,传输距离长达1 km
借助千兆级延长器,千兆宽带以太网应用的2芯电缆和同轴电缆传输距离可延长至1 km。使用现有电缆实现要求严苛的以太网应用,并大幅降低安装投资成本。
依托链路供电 (PoL) 和以太网供电 (PoE) 功能,使用数据线为整个网络和相连设备供电。
使用个性化组件创建接线箱,打造模块化视频监控解决方案
模块化解决方案 适用于应用的个性化组件
除预组装的智能摄像头控制箱外,菲尼克斯 电气还提供各种连接和通信技术产品,可组合创建面向特定应用的摄像头和视频服务器连接解决方案。
我司的工业级个性化组件可构建定制摄像头接线箱,并将摄像头高效可靠地连接至网络。
菲尼克斯电气支持贯穿项目各关键阶段
针对视频监控系统的服务和支持
我们的行业专家可在整个项目周期提供咨询服务,并在必要时帮助您实施系统工程。菲尼克斯 电气的所有组件均通过独立认证机构Phoenix Testlab的集中检测。
控制柜解决方案按照规定的标准和规范设计和开发。因此可确保据此生产的产品满足高要求。
LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!
工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!