卢卡斯石油体育场的活动幕墙

成功案例:卢卡斯石油体育场的视频监控解决方案 菲尼克斯电气的工业无线以太网技术

Uni-Systems是一家专注于可移动建筑解决方案的公司,该案例需要实现可伸缩顶棚上的摄像头和控制中心以及印第安纳波利斯小马队的主场馆卢卡斯石油体育场带六块可移动墙板的活动幕墙的清晰通信。

体育场内的各个位置安装了多个菲尼克斯 电气工业以太网无线模块,以实现准确可靠的通信。

Uni-Systems客户概况

40多年前,Uni-Systems开始为航空航天业创建移动式建筑解决方案,并在近年涉足体育娱乐行业。

该公司为北美几大体育场提供了可伸缩顶棚的整体解决方案。由Uni-Systems提供专业支持的五个重要体育场项目包括包括凤凰城大学体育场、美汁源球场、立来特球场、卢卡斯石油体育场和达拉斯牛仔的新体育场。

全向天线

全向天线

应用

卢卡斯 石油 体育场是NFL印第安纳波利斯 小马队的主场馆。体育场建有先进的可伸缩顶棚和带六块可移动墙板的活动幕墙。

该解决方案需要解决以下问题:

  • 两个相隔至少180 m的可伸缩顶棚,每个带四个摄像头。
  • 带有变频器 (VFD) 的玻璃幕墙和需要与控制中心建立迅速可靠通信的I/O模块。
  • 体育场的钢架结构和玻璃幕墙阻挡了从摄像头到控制系统以及摄像头之间的视频信号。
  • 当顶棚和墙板移动时,固定位置的无线模块无法实现与六块墙板的通信。
卢卡斯石油体育场活动幕墙的外部视图

卢卡斯石油体育场活动幕墙的外部视图

解决方案

为实现顶棚摄像头的清晰通信,在两个分隔顶棚间的固定结构上安装一个带有多个10dBi室外全向天线的主无线模块。IP54工业以太网无线模块被设置为在噪声干扰较小的5GHz RF频谱中传输数据。

为实现与墙板的通信,每块墙板上均安装了一个DIN导轨安装式无线模块和一个10dBi全向天线, 同时两个固定无线模块与每块面板上的移动无线模块进行通信,从而共由八个工业以太网无线模块控制六块墙板。

卢卡斯石油体育场可伸缩顶棚的施工

菲尼克斯电气无线以太网系统控制可伸缩顶棚的施工

案例总结

Uni-Systems在卢卡斯 石油 体育场项目中成功运用了菲尼克斯 电气的工业以太网无线解决方案。活动幕墙可轻松完成准确可靠的数据传输操作,且免去了传统硬线布线的麻烦。通过视频流式输入, 无需人工检测即能可靠监控可伸缩顶棚,避免故障的发生。

工业无线以太网技术实现了传统硬线布线未能支持的监测和控制功能。