机场跑道的CCTV视频监控

机场视频监控解决方案 确保起飞和降落的安全性

公共区域的视频监控装置数量正在稳步增加。为保护危险程度日益提高的关键飞行作业区域,相关部门正不遗余力地扩大机场视频监控覆盖范围。此外,在通过采集视频数据来优化业务流程方面,视频摄像头也发挥了重要作用。

机场户外区域的视频监控

关键区域采用视频监控,保障机场安全

用于机场内外区域的监控技术

视频监控广泛运用于机场运营中的各类应用:从乘客所处的公共及安全区域,到停机坪、滑行道和跑道等室外设施,均可适用。视频监控对于停车场和轨道交通而言也是必不可少的。

当然,航站楼的出入区、候机区、登机口亦会受到监控。此外,摄像头技术还有助于缩短各流程用时。视频监视还为安保人员在安检站点实现自动化安检提供了支持。在此类应用领域,这些装置所采用的技术并不十分重要。

适用于机场关键区域的安全技术

可影响航班运营或机场内外区域并可危及飞行安全的装置对时间要求十分严格。因此,监控机场的现场、护栏和周边对安全运营至关重要。而中央监控系统在此处发挥着重要作用。

关键的装置区域包括停机坪、机场活动区、滑行道、接驳区及跑道。许多大型国际机场都在超负荷运营,关闭部分区域将产生高昂的成本。因此,必须采用可省时省力的装置或升级改造视频监控系统。

盖板打开的Smart Ethernet Box内视图

Smart Ethernet Box —— 一体化设备

机场视频监控整体解决方案

菲尼克斯电气Smart Ethernet Box将使用标准DIN导轨的常规接线箱功能集成到单个紧凑型设备中, 节省规划和安装时间。设备集成壁挂式及桅杆安装适配器,安装更简单快捷。相较于常规安装方式,可节省70%的时间。另一个显著优势是:摄像头在正常工作时无法进行维护操作,但可使用控制中心的重启功能使其重新启动。

同时,我们的Smart Ethernet Box还配备了管理型交换机,因此可通过SNMP主动集成到控制系统的监控机制中。由此,用户便可监控摄像头网络状态,分布于各处的组件也能避免过电压影响。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
有关此主题的更多信息
适用于各行各业的视频监控解决方案

了解视频监控用基础设施设备的更多信息,设备适于各类应用场合。

即刻下载手册
配有摄像头的机器人