您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

大坝进水塔

水管理领域视频监控 菲尼克斯电气的饮用水视频监控解决方案可确保饮用水符合高安全标准

自20世纪60年代以来,主权国家的饮用水供给变得尤为重要。特别是对于那些与其他国家发生冲突的国家而言,更是如此。饮用水供给和其他公共事业一样,是需要特殊维护和保护措施的关键基础设施, 视频监控即是其中一项预防措施。

饮用水水池

饮用水水池

充足的饮用水

对供水厂进行视频监控通常是一种行之有效的方法。与电网运营商不同的是,分布式供水站网络通常没有冗余,因此这些供水线路十分重要。

蓄意破坏和擅自进入高位水池、水井和其他技术设备等问题屡见不鲜,而肇事者通常意识不到他们造成的实际损失。美国曾经发生的一起事故不仅导致了约1.43 亿升(3800 万加仑)饮用水流失,同时还造成了重大的经济损失。若采用具备视频监控功能的早期预警系统即可防范这一行为。因此,供水厂需要的是户外安装型连接技术,用于防范蓄意破坏行为,并提供长期可靠的服务。

雨洪系统中的临时降水储存

降水的临时储存

保护雨洪系统

视频监控解决方案在水处理应用中已得到广泛应用。许多国家还制定了污水处理监控措施。

通过监控进水口、滤网、蓄水池、下水道和维护设施,即可省去耗时的现场检查,从而显著节约成本。此外,亦可时常根据录像预先采取必要措施。

过程控制可视化结合实际图像将带来巨大优势,除中心区域外,员工在其他任何所需位置也能获取数据。这对支持服务人员大有裨益,在发生暴雨、洪水或事故时亦可发挥无法估量的重要作用。

箱门打开的Smart Ethernet Box

水管理监控技术——Smart Ethernet Box

使用Smart Ethernet Box进行视频监控

Smart Ethernet Box是可直连摄像头的一体化设备,即单个设备中集成了可靠闭路电视 (CCTV) 基础架构的各类组件。设备集成壁挂式及桅杆安装适配器,安装更简单快捷。卡接、连接,轻松安装!时刻监控,万无一失。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
有关此主题的更多信息
适用于各行各业的视频监控解决方案

了解视频监控用基础设施设备的更多信息,设备适于各类应用场合。

即刻下载手册
配有摄像头的机器人