您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

隧道入口处的视频监控摄像头

隧道视频监控解决方案 实现高性能的安全交通基础设施

无缝视频监控对确保高危公路隧道和铁路隧道的安全性至关重要。在隧道中,蜿蜒曲折的道路布局和高低不平的地形地貌都会影响摄像头的安装。监控摄像头通常需要安装在特定高度,从而确保拍摄到所有类型的车辆。

与隧道内安装的其他装置一样,摄像头须实现快速安装。通常情况下,隧道内环境既阴暗寒冷又十分嘈杂,同时还需要特殊装置才能在其顶部进行安装,因此隧道内的安装作业是较为复杂的。此外,在道路交通隧道进行升级改造时,施工环境也常常脏乱不堪。

在隧道内商谈工作的人们

采用菲尼克斯电气技术的现代化公路隧道

隧道交通监控:安全为本

迄今为止,视频检测系统一直用于拍摄相对简单的交通事故,如 用来检测司机是否走错车道。而将视频、自动化和运输 等各种系统连为一体则可大大拓宽应用领域。数据处理技术的飞速发展使得图像处理系统愈加智能化。

在传感器技术进一步快速发展的同时,摄像头现在也用于隧道入口区的照明控制。 由此即可记录小汽车和卡车等不同类型车辆对照明控制系统的影响。

箱门打开的Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box——一体化解决方案

交通监控整体解决方案

菲尼克斯电气推出Smart Ethernet Box,打造可靠的隧道视频监控解决方案。一体式设备Smart Ethernet Box采用新研发的壳体,由特殊塑料制成。该控制箱防尘,气密性强(如一氧化碳、一氧化氮和二氧化氮),具备IP65等级的防溅水保护,还可耐受隧道管的定期清洁作业。而创新型安装适配器也有利于实现快速安装, 这将大大降低起重设备和脚手架的成本。

在摄像头技术方面,视频墙和图像监控工作站可采用具备4K分辨率(3,840×2,160像素)的显示器。由此便可实现视频分流,例如在同一显示器上显示全分辨率的四路画面。此项技术水平不断提高,能够为视频图像处理技术开辟了全新应用领域。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
有关此主题的更多信息
适用于各行各业的视频监控解决方案

了解视频监控用基础设施设备的更多信息,设备适于各类应用场合。

即刻下载手册
配有摄像头的机器人