水闸系统中的员工

航道视频监控 克服各领域的挑战

德国联邦航道网里程约为7,300 km。航运的经济价值尤为重要。目前,超过90% 的洲际货物交易通过海运进行。

为确保必要的航道安全和平稳运行,诸多水闸和船用升降机早已采用视频技术。

带水塔的水闸入口

现代水闸系统

提升自动化水平

仅在欧洲地区,其内陆航道上就设有约120万座技术设施,如水闸、堤坝和大坝。未来几年内预计将有大量水闸进行自动化改造。

可靠的视频监控对技术基础设施而言必不可少,其可实现部分设施的自主运作,是平稳运行的关键。多数情况下,水闸和堤坝均配有先进视频设备,但目前更多设施还是位于人流较少的小型航道上。

在此情况下,必须尽快克服这些阻碍货物交易的障碍。2021年3月发生的苏伊士运河事故更是凸显了关键水道问题对供应链的灾难性影响。

位于控制室PC机前的维修人员

控制室诊断和报警功能监控

监控、信号发送和预防

与其他运输路线一样,可通航航道是覆盖大片地理区域的网道。重点在于,因采用了全面管理型网络技术,控制中心可立即对系统的任何故障发出准确警报。

此外,系统还将记录以下内容:

  • 以太网供电终端设备的功率要求和平稳运行
  • IP摄像头等以太网供电设备的自动重置
  • 系统运行时间和当前系统时间
    – CSV文件形式的事件记录(带事件表)
前盖打开的Smart Ethernet Box

航道监控技术——Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box 适用于航道视频监控的可靠基础设施设备

Smart Ethernet Box是可直连摄像头的一体化设备,即单个设备中集成了可靠闭路电视 (CCTV) 基础架构的各类组件。设备集成壁挂式及桅杆安装适配器,安装更简单快捷。

卡接、连接,轻松安装!产品助力提升航道和水闸安全性。

作为智能户外交换机的Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box可以作为在自动化解决方案中使用的智能以太网供电户外交换机。设备集成全面管理型网络以构建冗余架构,并可通过远程维护产品轻松扩展。该拓扑展示了包含安全解决方案在内的高可用性自动化方案。

拓扑:作为智能户外交换机的Smart Ethernet Box

用于水闸自动化领域的Smart Ethernet Box