您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

航道安全信号系统 菲尼克斯电气推出能效高且维护成本低的信号系统解决方案,满足水闸、移动式桥梁和堰闸的各项交通安全要求。

发生在基尔运河上的航道信号指示对话

安全信号系统

挑战


阿姆斯特丹的移动式桥梁

符合机械指令的安全桥梁移动

航道的安全运行

世界各国和地区在保障航道系统安全方面有着不同的观念与要求。为避免人身伤害和设备损坏,采用机械运动部件的系统必须满足基本安全要求。诸如移动式桥梁、水闸、拦河坝和堰闸也属于机械指令的适用范围。

信号系统集成安全功能,确保信号设备运行可靠,满足严苛安全要求。例如,只要红色船舶信号未双向激活,协调系统就会阻止桥梁下移。

解决方案


安全水闸系统

符合机械指令的信号系统,助力安全运行

信号系统符合CE标准,助力设计出适用于水闸、桥梁和港口的可靠高能效信号系统。从信号灯到布线,再到自动化技术,菲尼克斯电气可一站式供应经实际应用验证的信号系统。

安全相关控制和诊断功能符合IEC 61508标准,海事信号设备亦可依照机械指令进行设置。除必要的证据留存和操作行为追溯外,该系统还支持简便快速的维护。

信号系统采用坚固的耐海水侵蚀设计,在航道应用中实现高可用性。依托通用工业通信接口,预配置系统即可无缝集成至现有信号设备。

交互式图像映射:航道安全相关信号系统
信号灯
系统支持组合使用安全信号灯和标准信号灯,操作十分灵活。若系统无适用的安全要求,则仅需配备标准信号灯, 无需信号灯接口。
跳转至信号灯
信号灯
信号灯接口
即装即用型控制柜,可将灯具安全连接至网络。
信号灯接口
信号灯控制
软件和标准PLC构成了安全信号与系统自动化之间的接口。安全导向型软件既可通过标准协议 (PROFINET、PROFIsafe) 集成到系统中,也可通过I/O耦合器离散集成。
跳转至应用软件
信号灯控制
安全控制器
内置PROFIsafe安全控制器的PROFINET控制器。处理器型号多样并支持多达300个PROFIsafe设备,实现高机械安全性。
跳转至安全控制器
安全控制器
安全I/O
安全I/O模块基于PROFIsafe协议并采用SafetyBridge技术, 可轻松实现各类安全应用。无论使用何种网络,都不需要安全控制器。
跳转至I/O
安全I/O
站在信号系统前手持平板电脑的维护人员
移动终端设备上的拦河坝和移动式桥梁的状态信息及报警消息
设有水闸的内河导航
 连接器和电缆
站在信号系统前手持平板电脑的维护人员

信号系统的诊断和监控功能将提供大量诊断及状态信息。这意味着用户可始终全面掌控每个LED当前的亮度、电流、电压、状态以及灯具的亮度。信号系统的可用性情况更加透明。由于维护作业均以需求为导向,因此长期来看将显著降低维护和能耗成本。

如果设备发生故障,信号系统便可提供各类相关数据。港务局和水闸操作人员也可安全归档信号灯的诊断数据。由此便能依照机械指令记录水闸系统上生效的信号及其生效时间。

移动终端设备上的拦河坝和移动式桥梁的状态信息及报警消息

用户通过信号系统便能可靠切换信号,持续监控系统状态。该系统获TÜV认证,通过针对信号灯的安全相关诊断显著提高操作可用性。

若系统因控制失误、交叉电路或故障无法实现其预期操作,信号系统便会切换至安全状态。例如,若红灯信号“水闸锁定”激活,但实际显示的是绿灯信号,则集成的关断装置便会介入并关闭故障信号灯。用户可按需自定义安全状态,如“所有绿灯熄灭”和“所有红灯亮起”。

设有水闸的内河导航

对航道管理而言,信号系统的高可用性是重中之重。菲尼克斯电气CSD-SL系列信号灯具有可靠的诊断特性和工业级安全通信连接,可满足此类需求。灯具获TÜV认证,操作安全性强,满足高达EN ISO 13849和EN 62061标准的PL d及SIL 2安全等级要求。

信号灯有红、绿、黄、白四种颜色。灯具配有高度耐用的耐海水侵蚀型V4A壳体,以便长期应用于恶劣的户外环境中。灯具照度可根据状态或特殊天气状况进行调整。

跳转至信号灯
 连接器和电缆

信号灯借助定向管与航道方向对齐。航道入口信号灯的机械安装需使用与信号系统配套的支架。
预制电缆则进一步简化了安装与调试作业。采用定制型电缆组件,可快速、轻松地完成维护工作。

查看灯具产品手册,了解配套电缆型号和支架信息。

跳转至线缆

信号系统作为航道设施的重要组成部分,在确保高能源效率的同时,还可按照机械指令全天候运行。

Werner Pollmann, 应用程序和项目基础架构负责人
Werner Pollmann

优势

  • 获机械指令PL d和SIL 2认证的信号系统,有效保障操作安全
  • 坚固耐用的海事用灯具,信号系统可用性强
  • 预配置系统,调试和维护更轻松
  • 具备诊断和监控功能,有效降低维护和能耗成本

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于为您提供项目支持,旨在提高水闸、移动式桥梁和堰闸的交通安全性。

应用案例


 尼德芬诺升船机

尼德芬诺升船机

升船机的安全信号 尼德芬诺升船机安装了高能效信号系统

奥得-哈弗尔运河 (Oder-Havel Canal) 上的尼德芬诺升船机最初是为了取代船闸而建造的。该装置的提升高度可达36 m。为了确保人员和船只的安全,新建升船机配备了菲尼克斯电气的LED信号系统。

该控制和自动化解决方案符合欧盟范围内的机械指令要求,确保实现高能效,并采用了先进维护和维修方案。

德国基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 的水闸控制系统

德国基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 的水闸控制系统

通信信号灯 基尔运河的安全信号

长约100公里的基尔运河是世界上最为繁忙的人工航道之一。基尔-霍尔特瑙港 (Kiel-Holtenau) 桥梁的水闸可弥补两片海域之间的高度差。

作为升级改造项目的一部分,水闸系统配备了菲尼克斯电气信号系统,可简化维护作业并节约能源。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。