瑞士高速公路的车流量监控 成功案例
车流量监控不仅能提高道路交通的安全性,还可通过采集的数据维持交通顺畅。不同类型传感器将记录每单位时间内移动元素的数量。这为道路施工现场的车流量增加或交通拥堵提供了具体信息。
交通监控人员可使用交通摄像头当场查明交通事故的原因,并采用适当措施。可变交通标志则用于传达行车时间、事故、限速等 信息。这可确保交通顺畅,从而减少污染,保护环境。
瑞士A8高速公路
框架数据
A8高速公路是连接伯尔尼高地与瑞士中部的重要交汇路线。它是布伦迪山口和大卢塞恩地区之间公路交通的主干道。
解决方案重要数据一览:
- 上瓦尔登州
- 位置:A8高速公路阿尔卑纳赫 (Alpnach) km 84/龙门架可变文本显示器
- 车流量:2020年的平均数量为27,000车次/天
- 客户:瑞士联邦公路管理局 (FEDRO),佐芬根分局
- 运营商:地区单位GE X/Zentras,Emmenbrücke
位于龙门架上用于监控车流量的IP摄像头
应用
A8高速公路的赫尔吉斯维尔 (Hergiswil) 至阿尔卑纳赫 (Alpnach) 路段上设有装配了可变文本显示器的龙门架,用于控制交通。为进一步提升该繁忙路段的安全水平,亦有必要加装IP摄像头以监控车流量。
为确保瑞士联邦公路管理局 (FEDRO) 的IP通信网络连接可靠,规定了以下要求:
- BSA GE IP网络的冗余连接
- 应用于龙门架的设备防护等级至少为IP65
- -40°C至 +70°C的宽温范围
- 对环境的受控热排放
- 通过SNMP或syslog实现集成式可监控电涌保护
- 通过SNMP或syslog检测故障并发出警报
安装于瑞士高速公路的Smart Ethernet Box
解决方案
R. Brüniger咨询和工程公司推荐使用Smart Ethernet Box。该设备是一款户外安装的以太网供电 (PoE) 交换机(PoE标准IEEE802.3 bt),配备集成式宽域供电单元(100到240 V AC)、电涌保护器、光纤分线盘和为其他设备供电的24 V DC开关输出。Smart Ethernet Box至多设有四个千兆以太网供电端口和两个上行端口。
龙门架上额外安装了IP摄像头并连接到SCX 4POE 2LX型Smart Ethernet Box。Smart Ethernet Box通过单模光纤集成至BSA GE IP网络的接入环网。为确保数据安全性,闲置端口将被禁用。如果活动端口检测到第三方MAC地址,则通过阻止数据包和将陷阱发送至预定义陷阱服务器来保障端口的安全状态。
选用测试装置的理由:
• Smart Ethernet Box紧凑小巧,支持分级配置。
• 设备具有良好的IP保护。
• 同时集成防雷保护。
• 可通过以太网供电为至多四个摄像头供电。
• 可轻松敷设光纤。
总结
通过安装Smart Ethernet Box来监控车流量将显著改善该高速公路路段的安全性。此一体化设备采用坚固壳体,即使在恶劣环境条件也能表现出色。