成功案例:SpotterRF的视频监控 确保电网安全,避免袭击干扰。

电力塔

如何保护重要基础设施免受物理攻击,已经成人们日益关注的问题。SpotterRF紧凑型雷达系统确保实现全天候全方位的安全监控。

携手IndustrialENET和菲尼克斯电气,SpotterRF致力于提高其全新紧凑型监控雷达系统的可靠性。欢迎了解上述公司的合作详情,有关如何确保守卫关键基础设施的监控系统持续获得电源或通信连接的供电。

SpotterRF客户概况

SpotterRF利用其已取得专利的紧凑型监控雷达 (CSR) 系统,为重要变电站提供全面的周界保护。CSR是体积小巧的手持式雷达。它在最初专为精锐部队设计,现在可供电力部门的安全专家使用。SpotterRF紧凑型雷达系统确保实现全天候全方位的安全监控。

多年来,SpotterRF一直与其首选渠道伙伴之一的IndustrialENET密切合作。IndustrialENET也是菲尼克斯 电气的系统集成商。IndustrialENET是为智能交通系统和重要基础设施项目提供IP网络视频安全解决方案的专业厂商。他们与SpotterRF和菲尼克斯 电气等主流供应商合作,提供即插即用的完整解决方案。IndustrialENET与菲尼克斯 电气以及SpotterRF合作,共同开发出改良型宽温接口面板,该面板小巧灵活且实行OEM定价。该项目使用了菲尼克斯 电气的制造设施和专业知识,并大大受益于IndustrialENET和菲尼克斯 电气工程师的系统定价和技术支持。

控制柜中的菲尼克斯电气产品

全新接口面板的可靠性提高,公用事业部门高枕无忧

高可靠性造就高安全性

公用事业部门和其他责任部门正在寻找改善偏远地区监控系统的新技术。NERC-CIP-014-1等全新规定要求这些部门采取措施合理防范对大容量供电系统 (BES) 的物理攻击。

在系统周边区域安装摄像头是为此采取的一个重大措施,但公用事业部门必须确保系统的持续可用性和所需数据的安全传输。SpotterRF和IndustrialENET在早些时候已合作开发了一种监控系统,但他们希望提高系统电源的可靠性,以帮助客户满足NERC-CIP-014-1的要求。

这些配备密封壳体的面板分布在变电站场地内,并且根据变电站地理位置的不同可暴露在各种温度环境中。由于许多位置存在高电磁干扰,可能导致信号中断或故障。

起初,SpotterRF采用传统方式制造面板:订购各种组件后在其下属工厂进行生产,并进行工厂验收测试和质量保证测试。然而,面板制造并不是SpotterRF的强项。面板生产分散了他们的时间和精力,使得团队难以聚焦于雷达方面的核心业务。

菲尼克斯 电气旗下面板正是适合SpotterRF的理想解决方案。此类面板可进一步延长整个系统的总体正常运行时间,保护SpotterRF雷达免受过电压和断电的影响。此外,该解决方案还大幅减少了现场故障的数量。

获专利的紧凑型监控雷达系统

SpotterRF凭借其专利的紧凑型监控雷达系统为我国的重要变电站提供全面的周界保护。

高可靠性的定制化面板

“SpotterRF C20D和C40D型产品源于我们为合作伙伴和客户提供高质量周界安全的追求。”SpotterRF首席执行官Logan Harris表示, “使用IndustrialENET开发的全新接口面板,客户能够快速连接SpotterRF雷达,为其提供更佳保护,使其免受恶劣天气下供电和通信线路的过电压影响。”

全新面板将IndustrialENET技术和带耐用型摄像头的SpotterRF雷达相结合,可在恶劣天气条件下保护桥梁、隧道和变电站。

该解决方案包括SpotterRF雷达和工业级摄像头的系统级集成。雷达系统可在任何能见度或环境条件下可靠探测和追踪物体,并采用摄像机头为运营商提供视频证据。宽动态星光级摄像头在白天或夜晚均可提供完整的视觉细节。摄像头还支持红外照明,在365 m内无环境照明的场景中也能提供清晰的视觉证据。红外照明与SpotterRF雷达技术配合使用,可显著降低安装成本和摄像头数量。

一个C40D可覆盖20个固定热感摄像头的监控范围。该系统在雨雪和大雾天气下仍可正常工作,并跟踪其视线中的任何移动目标,同时监测近600 米远,90度角范围内的行人。C40D型产品的重量不到700 g,因此可轻松放置在现有建筑物的任何位置,如电线杆、栅栏或树木。设备可通过以太网供电交换机轻松连接到现有以太网网络,适于 油井、石油化工厂、公共变电站、发电厂、蜂窝通信塔和矿山等多种应用。C20D和C40D型产品均符合RoHS标准,并通过了CE测试。

升级后的SpotterRF C20D和C40D雷达系统新增短路保护、过压保护和极性保护功能,更有利于简化系统设置和安装。菲尼克斯 电气的专业知识可实现电源的高可靠性,确保系统在极端条件下的正常运行。

耐用型摄像头

耐用型摄像头可在恶劣条件下保护桥梁、隧道和变电站

案例总结

通过与菲尼克斯 电气和IndustrialENET合作,SpotterRF可专注于保持雷达的质量,同时为客户提供SpotterRF雷达、摄像头系统的全套安装和电源管理。用户只需将控制柜安装到支架上,终止供电和网络连接,屏蔽壳体完成其余工作。

“该全新面板符合我们对支持高可用性视频监控功能的重要系统的标准。”IndustrialENET总裁Jon Amack,EE表示, “使用菲尼克斯 电气世界一流的制造资源,我们能以极具竞争力的价格为SpotterRF解决方案提供最高标准的保护。”

SpotterRF从根本上降低了电力设施遭受重复攻击的风险。全新接口面板的可靠性得到提高,即使在恶劣条件下,监控系统也能正常运行,电力运营商也更加放心。