PML-W300 (74X37)R - 警告标识
0830459

警告标识, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 500, 文本框高度: 37 mm, 文本框宽度: 74 mm

产品详情








适配产品