ME 35 OT-MSTBO BU - 上部壳体
2200660

DIN导轨壳体, 用于带插座的连接器的上部壳体, 宽度: 35.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 45.85 mm, 颜色: 蓝色 (类似 RAL 5015)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器