GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - PCB插座
2279703

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: GMSTBO 2,5 HV, 针距: 7.25 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 advanced, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装, 产品左侧带有针式插头输出

产品详情








适配产品


优势

适用于回流焊工艺