GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32
-
PCB插座
2279606
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: GMSTBO 2,5 HV, 针距: 7.25 mm, 安装: THR 焊接, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 advanced, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装, 产品右侧带有针式插头输出
产品详情
产品类型 | PCB插座 |
产品系列 | GMSTBO 2,5 HV |
类型 | 适于通孔再流焊的元件 |
位数 | 2 |
针距 | 7.25 mm |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位数目 | 2 |
安装法兰 | 不带 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 16 A |
额定电压 UN | 400 V |
接触电阻 | 1.3 mΩ |
额定电压(III/3) | 400 V |
额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
额定电压(III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
额定电压 (II/2) | 630 V |
额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
安装类型 | THR 焊接 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
绝缘材料 | LCP |
绝缘材料组 | IIIa |
CTI符合IEC 60112 | 175 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸图 |
|
针距 | 7.25 mm |
宽度 [w] | 14.95 mm |
高度[h] | 16.84 mm |
长度[l] | 15.65 mm |
高度 | 14.74 mm |
焊针长度[P] | 2.1 mm |
引脚尺寸 | 1 x 1 mm |
PCB设计 | |
引脚间距 | 7.25 mm |
孔径 | 1.5 mm |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
插芯中的触点底座 | |
规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 5 N |
每个接线位的拔出强度约 | 3.5 N |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 3 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 10 TΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
绝缘材料组 | IIIa |
额定绝缘电压 (III/3) | 400 V |
额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
额定绝缘电压 (III/2) | 630 V |
额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
额定过电压 (II/2) | 6 kV |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 7.3 kV |
体积电阻 R1 | 1.3 mΩ |
体积电阻 R2 | 1.5 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 10 TΩ |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 100 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 3.31 kV |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 宽32 mm的卷带包装 |
[W] 编带宽度 | 32.4 mm |
[W2] 线圈总尺寸 | 38.4 mm |
[A] 线圈直径 | 330 mm |
外包装类型 | 透明包装袋 |
ESD等级 | (D) 静电导电 |
订货号 | 2279606 |
包装单位 | 110 pc |
最小订货量 | 110 pc |
销售关键代码 | ACHADB |
产品关键代码 | ACHADB |
GTIN | 4046356544467 |
单件重量(含包装) | 6.02 g |
单件重量(不含包装) | 5.555 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
适用于回流焊工艺