MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - PCB插座
1077606

安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 颜色: 浅灰, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: MSTBO 2,5/..-G1R Au, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 产品右侧带有针式插头输出

产品详情








适配产品



优势

插拔方向与PCB垂直
提供适合波峰焊和THR焊接过程的型号
机械强度高且耐腐蚀
触点电阻具有长期稳定性,可持续使用
镀金触点保证传输质量长期保持稳定