MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - PCB插座
2278377

图形符号 横截面 1.5 mm2
图形符号 安装方式 波峰焊

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: MCO 1,5/..-G1R, 针距: 3.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.75 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 垂直, 互锁: 不带, 产品右侧带有针式插头输出

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

插拔方向与PCB垂直