TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器
1772634

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 8, 产品系列: TFMC 1,5/..-ST, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用