ICS50-C100X12-7035 ICE SAMPLE - 上部壳体
1218487

DIN导轨壳体, 上部,封闭式, 外壳盖板, 宽度: 50.1 mm, 高度: 100 mm, 深度: 14.35 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
通过带并口和最多两个串口的八位DIN导轨连接器,轻松实现模块间的通讯