PTU 6-T-P
-
分断测试端子
3209530
分断测试端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 分断接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 附加混合型连接的类型 | UT 6 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 紧固力矩,分断滑块 | M3 0.5 ... 0.6 Nm |
| 1层上部 1 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 41 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 1层 下部 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 10 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 41 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 1层上部 1 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面,带配有塑料绝缘套管的TWIN套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 宽度 | 8.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 螺纹 | M3 |
| 订货号 | 3209530 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2233 |
| 产品关键代码 | BE2233 |
| GTIN | 4046356981323 |
| 单件重量(含包装) | 25.131 g |
| 单件重量(不含包装) | 25 g |
| 原产地 | RU |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 2- 8 - 插拔式桥接件 0202154
-
EB 3- 8 - 插拔式桥接件 0202141
-
EB 4- 8 - 插拔式桥接件 0202142
-
EB 10- 8 - 插拔式桥接件 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - 插拔式桥接件 3072340
-
EB 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3072341
-
D-PTU 6-T - 端板 3209533
-
ATP-URTK/SP - 隔板 0311139
-
TPS 3/20/5 - 测试插头插片 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 螺丝刀 1212588
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 标记端子的组标识标签 0809298
-
CARRIER-TM 300 - 标记槽 0828282
-
PT-IL - 安装材料 3208090
-
TS-UK 6-T - 隔板 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808781
-
ZBF 8 CUS - 快速标记条,扁平型 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808804
-
UC-TMF 8 - 用于端子的标记条 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
-
UCT-TMF 8 - 用于端子的标记条 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1052002
-
ZB 8 CUS - 快速标记条 0825011
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UCT-TM 8 - 用于端子的标记条 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1052413
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
PSBJ 6-T GY - 测试插头插片 3070316
-
PSBJ 6-T BN - 测试插头插片 3070317
-
PSBJ 6-T BK - 测试插头插片 3070318
-
PSBJ 6-T RD - 测试插头插片 3070319
-
PSBJ 6-T OG - 测试插头插片 3070320
-
PSBJ 6-T WH - 测试插头插片 3070324
-
PSBJ 6-T YE - 测试插头插片 3070326
-
PSBJ 6-T GN - 测试插头插片 3070327
-
PSBJ 6-T VT - 测试插头插片 3070328
-
PSBJ 6-T BU - 测试插头插片 3070329
-
PS-8 - 测试插头 3031005
-
DP PS-8 - 隔板 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - 测试插头 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - 测试插头 3048577
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
优势
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
插拔式连接用于内部控制柜侧,通用螺钉连接用于最终用户侧