MACX MCR-T-UIREL-UP
-
温度测量变送器
2811378
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 软件 | |
| 电气隔离 | 4路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 1.75 s (SIL on) |
| 1.3 s (SIL off) | |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % (例如用于Pt 100,300 K量程,4 ... 20 mA) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VP |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VP |
| 电气隔离 输入/开关输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VP |
| 电源 | |
| 额定电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 典型电流耗量 | < 100 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 2.4 W |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 电阻 | |
| 电压 | |
| 测量 | |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
| 可用的传感器类型(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 电位计,电阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 线性mV信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 切换: 继电器 | |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 触点类型 | 3个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最大切换电流 | 2 A (250 V AC) |
| 0.1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 最大电压输出信号 | ± 11 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| 最大电流输出信号 | 22 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 传感器故障时的动作 | 可自由编程 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 红色LED,闪烁(线路,传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,(模块故障,ERR) | |
| 黄色 LED (开关输出) |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 典型值 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 最大安全电压Um | 30 V (在2区内安装) |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 最大安全电压Um | 30 V (在2区内安装) |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 最大安全电压Um | 30 V (在2区内安装) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 45 °C |
| 最大安全电压Um | 30 V (在2区内安装) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| 标识 | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| 证书 | DNV 18.0143 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | d |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 4路隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2811378 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1115 |
| 产品关键代码 | DK1115 |
| GTIN | 4046356288903 |
| 单件重量(含包装) | 351.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 351.6 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | fece8391-b091-4215-bf13-36cb99bf41a6 |
适配产品
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
MACX MCR-I20 - 插拔件 2905680
-
MACX MCR-CJC - 插拔件 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
带单独插头的冷端补偿
通过软件(FDT/DTM)或IFS-OP-UNIT操作员界面和显示单元进行组态
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
运行时编程,且使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器无电压产生
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
可自由编程的输入和输出
用于热电阻、热电偶、电阻传感器,电位计和mV信号源的输入
测量温度差异
可同时使用三个阈值继电器,作为安全限定值继电器使用
反向输出信号范围可选