实用信息
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
MACX MCR-I20 - 插拔件
MACX MCR-I20
-
插拔件
2905680
电流信号接线端子块,+20 mA ... -20 mA,用于限值的安全开关,与 MACX ...-T-UI...温度传感器组合使用
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
电气特性
最大传输误差
1.1 %
连接数据
连接方式
螺钉连接
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
典型值 5 % ... 95 % (无冷凝)
认证
CE
证书
CE合规
商业数据
订货号
2905680
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK111Z
产品关键代码
DK111Z
GTIN
4046356987172
单件重量(含包装)
39 g
单件重量(不含包装)
20 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
MACX MCR-T-UIREL-UP
-
温度信号调节器
2811378
MACX MCR-T-UIREL-UP-SP
-
温度信号调节器
2811828
MACX MCR-T-UI-UP
-
温度信号调节器
2811394
MACX MCR-T-UI-UP-SP
-
温度信号调节器
2811860
MACX MCR-T-UI-UP-C
-
温度信号调节器
2811873
MACX MCR-T-UI-UP-SP-C
-
温度信号调节器
2811970
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助