EA-MSTB 2,5/ 5 - 空位插头
EA-MSTB 2,5/ 5
-
空位插头
1831016
盖板,用于MSTB系列5.0 mm和5.08 mm针距连接器的螺钉插孔。盖板可并排安装,亦可缩短长度以用于不同位数的产品。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
产品系列
附件
位数
5
针距
5 mm
行数
1
尺寸
宽度
24.6 mm
高度
5.6 mm
长度
1.8 mm
针距
5 mm
包装规格
包装类型
纸箱包装
商业数据
订货号
1831016
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918051495
单件重量(含包装)
0.158 g
单件重量(不含包装)
0.11 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460202
ECLASS-15.0
27460202
ETIM
ETIM 10.0
EC002638
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助