MACX MCR-CJC - 插拔件
MACX MCR-CJC
-
插拔件
2924993
热电偶冷端补偿插头,用于极限值的安全切换,与MACX ...-T-UI...温度测量变送器配套使用。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
连接数据
连接方式
螺钉连接
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
典型值 5 % ... 95 % (无冷凝)
商业数据
订货号
2924993
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK111Z
产品关键代码
DK111Z
GTIN
4046356592949
单件重量(含包装)
10.6 g
单件重量(不含包装)
14.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100