圆形连接器
SACC-M16-SEALING PLUG SETX - 旋入式封盖
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
-
旋入式封盖
1239800
旋入式封盖, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
供货范围包括锁紧螺母。
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型
M16
连接数据
紧固扭矩
0.4 Nm
材料规格
密封材料
NBR
外壳材料
CuZn
外壳表面材料
Ni
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67 (已安装情况下)
IP65 (已安装情况下)
IP67,通过螺钉连接在一起后
安装
安装类型
板后安装 (M16 x 1,5)
商业数据
订货号
1239800
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABQZBA
产品关键代码
ABQZBA
GTIN
4063151425579
单件重量(含包装)
12.85 g
单件重量(不含包装)
12.54 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助