SACC-CIM12FS4PL180SHTHRSAMPLE
-
样品套件
1413556
传感器/执行器孔式插座,4芯,屏蔽,A编码,带THR直焊针,仅带插芯
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 产品类型 | 插芯 |
| 位数 | 4 |
| 编码 | A |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 连接方式 | THR焊接 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM / EPDM |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PPA |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 编码 | A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1413556 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABQAGG |
| 产品关键代码 | ABQAGG |
| GTIN | 4055626008264 |
| 单件重量(含包装) | 4.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.585 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a0cbb581-a387-4c46-953c-f0e4a9d8b18e |
适配产品
-
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
PROT-M12 FB - 旋入式封盖 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 外壳螺钉连接 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 外壳螺钉连接 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 外壳螺钉连接 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 外壳螺钉连接 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 外壳螺钉连接 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 外壳螺钉连接 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - 外壳螺钉连接 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 外壳螺钉连接 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 外壳螺钉连接 1249211