CUC-IC4M-J1ST-S/R4T-L1
-
RJ45插拔式连接器
1663978
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 2 x LED (绿色,黄色), 100 Mbps, THT波峰焊, 保护等级: IP20, 托盘
产品详情
适配产品
优势
基于集成的滤波功能,使以太网设计流程得以简化
印刷电路板的复杂性降低并且电磁兼容风险降低
通过回流焊可实现自动化加工
产品范围广泛,是各种应用的理想选择
采用工业设计,适合各种高要求应用领域