CUC-IC4M-J1ST-S/R4R-L1 - 滤波型RJ45插拔式连接器
1663974

滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel

产品详情









适配产品


优势

基于集成的滤波功能,使以太网设计流程得以简化
印刷电路板的复杂性降低并且电磁兼容风险降低
使用通孔回流焊技术THR将孔式连接到印刷电路板上,确保了极高的机械稳定性
通过回流焊可实现自动化加工
设计紧凑,节省空间
出色的抗电磁干扰性能
得益于集成的滤波器和变压器,使得印刷电路板设计更加节省空间并同时减少了物料清单BOM
高抗振性能和抗冲击性能以及扩展的温度范围,非常适合高要求工业应用