CUC-IA3G-J1ST-AB/R4T
-
滤波型RJ45插拔式连接器
1664105
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 屏蔽, 位数: 8, 1 GBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20
产品详情
适配产品
优势
基于集成的滤波功能,使以太网设计流程得以简化
印刷电路板的复杂性降低并且电磁兼容风险降低
托盘包装
设计紧凑,节省空间
出色的抗电磁干扰性能
得益于集成的滤波器和变压器,使得印刷电路板设计更加节省空间并同时减少了物料清单BOM
高抗振性能和抗冲击性能以及扩展的温度范围,非常适合高要求工业应用