VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
RJ45连接器
1403366
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 22- 22, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色, PROFINET
产品详情
| 概述 | 该产品符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号3.01,订货号:2252 |
| 类型 | RJ45 |
| 传感器类型 | PROFINET |
| 位数 | 4 |
| 连接图表 | RJ45 8(4) |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电流 | 1.75 A |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 1.75 A |
| 接触电阻 | 0.001 Ω (导线——IDC) |
| 0.005 Ω (绞线——IDC) | |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 传输速率 | 100 Mbps |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | IDC 快速连接 |
| 可连接导线横截面AWG | 22 ... 22 (刚性) |
| 22 ... 22 (柔性) | |
| 导线横截面 | 0.32 mm² (刚性) |
| 0.36 mm² (柔性) | |
| 宽度 | 22 mm |
| 高度 | 30 mm |
| 长度 | 72 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | 金属 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| O型圈密封材料 | NBR |
| 电缆密封材料 | TPE |
| 密封材料 | NBR |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 镀镍 |
| 电缆密封材料 | TPE |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Au/Ni |
| 接触件载体材料 | PC |
| O型圈材料 | NBR |
| 螺钉连接材料 | CuZn |
| 电缆外径 | 5 mm ... 8 mm |
| 电缆外径 | 5 mm ... 8 mm |
| 电缆截面积 | 0.14 mm² |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 45 °C |
| 标准/规格 | IEC PAS 61076-3-117 |
| 订货号 | 1403366 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNOAA |
| 产品关键代码 | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| 单件重量(含包装) | 79.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 79.6 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |