VS-08-NP-RJ45-GY - RJ45连接器
1416965

RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 塑料, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 26- 23, 电缆出口: 直头, Ethernet

产品详情








适配产品


优势

经优化适用于达85°C的宽温范围
使用压接工具轻松完成安装
锁扣的弯折保护可避免损伤,确保无误数据传输