CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - RJ45连接器
1422663

RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5, 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

推拉自锁式ADVANCE连接器
锁紧装置,防止意外松脱
360°屏蔽,确保数据安全传输
最高级别的防静电和电磁干扰,保证可靠传输