CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45连接器
1149841

RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

使用IDC快速连接技术轻松省时地进行组装
传输速率达到10 Gbps的CAT6A电缆,可满足未来需要
360°全方位屏蔽,即使在工业应用中仍能实现可靠的传输
现场维护或修理的理想伴侣:安装不需要特殊工具
锁紧装置,防止意外松脱