CUC-V14-C1S-S/R4IP8
-
RJ45连接器
1407908
RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头
产品详情
适配产品
优势
不锈钢设计
推拉自锁式ADVANCE连接器
锁紧装置,防止意外松脱
最高级别的防静电和电磁干扰,保证可靠传输
360°屏蔽,确保数据安全传输