CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:10 - RJ45连接器
1414399

RJ45连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 塑料, 接线方式: 压接, 接线容量: AWG 24- 27, 电缆出口: 直头, 颜色: 灰色, Ethernet

产品详情








适配产品



优势

采用成熟压接技术,实现可靠的360°屏蔽连接
使用压接工具轻松完成安装
适用于V.06插头壳体VS-08-T-H-RJ45/IP67的插芯