SM-7EP1N8AQL05 - 板后穿板式安装
1605845

接线方式

板后穿板式安装,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,电缆直径范围: 21 mm ... 25.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品