为确保迅速触发标准微型断路器磁脱扣,电源必须能够在瞬间提供数倍于额定电流的输出。
QUINTPOWER电源通过选择性熔断 (SFB) 技术可连续15 ms输出6倍于额定电流的电流,从而快速、可靠地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,便于定位故障,确保系统重要部件持续工作。
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。