为确保迅速触发标准微型断路器磁脱扣,电源必须能够在瞬间提供数倍于额定电流的输出。
QUINTPOWER电源通过选择性熔断 (SFB) 技术可连续15 ms输出6倍于额定电流的电流,从而快速、可靠地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,便于定位故障,确保系统重要部件持续工作。
适用于USB接口的IO-Link编程配置器,可用于使用兼容的菲尼克斯电气软件配置具有IO-Link功能的产品。
功能强大的QUINT POWER电源装置依托静态和动态功率裕度以及SFB技术,可用于多种负载条件和直流保险丝型号。信号阈值和输出特性曲线可根据需求灵活设置。100 W以下的QUINT POWER开关模式电源装置外形设计紧凑,提供功率裕度和预诊断监控功能。
适用于USB接口的IO-Link编程配置器,可用于使用兼容的菲尼克斯电气软件配置具有IO-Link功能的产品。
近场通信 (NFC) 编程适配器,带有USB接口,用于通过软件无线配置支持NFC功能的菲尼克斯电气产品。无需单独的USB驱动器。
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER DIN导轨安装, 输入: 24 V DC - 48 V DC, 输出: 48 V DC / 2 A
用于DIN导轨安装的宽范围输入QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:60-72 V DC,输出:24 V DC/10 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 12 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 保护涂层与集成退耦MOSFET, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A
功能强大的QUINT POWER电源采用选择性熔断 (SFB) 技术,具备预诊断监控功能和可配置设置,确保高系统可用性。
100 W以下的QUINT系列电源外形设计紧凑,集预诊断监控功能和功率裕度于一体。此外,上述低功率电源还支持直插式连接或螺钉连接技术。
QUINT POWER通信电源
从交流侧到24 V直流侧,QUINT POWER通信电源可大幅提高运行数据透明度。电源通过现场总线或IO-Link便捷集成至控制环境或进行参数设置。
通过现场总线集成:
通过IO-Link集成:
此外,通信电源还支持预诊断监控和维护功能,确保高系统可用性。
QUINT POWER——按需打造的理想电源
QUINT POWER电源
QUINT POWER电源满足功能安全 (SIL) 要求,确保系统运行安全。不论是并联运行还是连接不同的电压,一旦发生市电故障,该电源均能可靠供电。
增强版20 A电源或配有QUINT S-ORING主动式冗余模块的QUINT POWER电源均可适于安全完整性等级达SIL 3 (IEC 61508) 的功能安全应用。
110 V DC QUINT POWER电源
在输出端采用新款110 V DC QUINT POWER电源,无需再串联数个电源装置。此款新型电源通过单台设备即可为电压达135 V DC的应用供电, 是过程与能源技术领域的理想解决方案。
为确保迅速触发标准微型断路器磁脱扣,电源必须能够在瞬间提供数倍于额定电流的输出。
QUINTPOWER电源通过选择性熔断 (SFB) 技术可连续15 ms输出6倍于额定电流的电流,从而快速、可靠地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,便于定位故障,确保系统重要部件持续工作。
QUINT POWER电源可持续监控输出电压和输出电流。其预诊断监控功能使临界运行状态可视化,并在发生故障前向控制器发出预警。此外,还可通过有源开关输出和继电器干接点进行远程监控。
QUINT POWER电源可轻松扩展系统供电容量。为此,其静态功率裕度将连续输出 1.25倍额定电流。而动态功率裕度则可持续5 秒额外输出 2倍的额定电流,可靠启动大功率负载。
高性能QUINT POWER电源提供不同功率范围的功能,实现高系统可用性。无论是采用了选择性熔断 (SFB) 技术、支持个性化配置并具备气体放电管的QUINTPOWER电源,还是支持多种连接技术的紧凑型高能效QUINT POWER电源,均可为系统可靠供电。
|
|
|
|
|---|---|---|
| QUINT POWER >100 W | QUINT POWER <100 W | |
| 选择性熔断 (SFB) 技术 | ||
| 预诊断监控功能 | ||
| 可订购预组态型号 | ||
| 可选择直插式连接或螺钉连接 | ||
| 静态功率裕度 | ||
| 动态功率裕度 | ||
| 集成气体放电管 | ||
| 超薄设计 | ||
| 坚固耐用 | ||
| 高效 |