选择性熔断 (SFB) 技术 采用选择性熔断 (SFB) 技术的QUINT POWER电源功能强大,是确保系统可用性的理想之选。选择性熔断 (SFB) 技术可触发标准微型断路器选择性脱扣,并确保所并联的负载无间断持续运行。

采用选择性熔断 (SFB) 技术的QUINT POWER电源,位于汽车维修厂前方

为系统提供选择性保护

为提高系统可用性,标准的微型断路器需要通过磁力快速触发,以便选择性断开故障电流通路。为此,采用选择性熔断(SFB)技术的电源和直流/直流(DC/DC)转换器在短时间内的输出量须是额定电流的数倍,以保证足够的功率裕度。

采用选择性熔断(SFB)技术的QUINT POWER电源

采用选择性熔断(SFB)技术的QUINT POWER电源

使用微型断路器进行经济型保护

传感器或执行器等额外负载通常连接至与控制器并联的电源设备。为尽量减少停机时间,这些电流通路应当分别保护。一旦出现短路,只有故障电路会被断开,其他负载仍无间断持续运行。标准微型断路器是保护电路的经济型解决方案。它们可通过双金属进行电磁或热脱扣。为确保能在几毫秒之内触发脱扣,集成电磁阀的电流必须远高于断路器的额定电流。

微型断路器的特性

微型断路器的特性

微型断路器的特性

电磁脱扣需要的短路电流通常由制造商专门指定为交流电(AC)。因此用户需确保直流电(DC)的值是其1.5倍以上。

微型断路器具有各种各样的触发特性。在工业环境中,大多数情况下使用的是具有B或C特性的断路器。特性B断路器需要如下电流来触发脱扣:

  • 交流电应用:额定电流的3至5倍
  • 直流电应用:额定电流的3至7.5倍

因此,在最不利的条件下,需要在几毫秒内提供187.5 A的电流来触发25 A的特性B断路器脱扣。特性C断路器需要如下电流来触发脱扣:

  • 交流电应用:额定电流的5至10倍
  • 直流电应用:额定电流的5至15倍
选择性熔断(SFB)脉冲

选择性熔断(SFB)脉冲

选择性熔断(SFB)技术能防止压降

出现故障时,过长的电缆会限制所需的触发脱扣电流。这能延迟甚至阻止微型断路器脱扣。如果电源的功率裕度较小,则需要数秒钟或数分钟来实现热脱扣。在这种情况下,可清楚分辨出脱扣断路器,因而便于发现故障。但是在此期间,电源的24 V直流电压已经中断,且控制器也已发生故障。

在最糟糕的情况下,电源设备提供的电流过低或仅提供短短几秒钟的功率裕度,那么保险丝很可能不会脱扣。在这种情况下,进行故障排除耗时耗钱。采用选择性熔断(SFB)技术,QUINT系列的设备能提供六倍于额定量的电流。这种脉冲能在几毫秒内通过磁力触发断路器脱扣。

选择性熔断(SFB)组态矩阵

选择性熔断(SFB)组态矩阵

电缆长度和导线横截面

断路器能否迅速脱扣,同样取决于连接负载的电缆长度和横截面。电源设备提供的电流量并不是最关键的因素。只有当故障电流通路的阻抗足够低的时候,高强度电流才能流入短路线路中,并通过磁力触发断路器脱扣。

何种电源适合您的应用取决于电缆长度和横截面,请参见我们的组态矩阵。

选择性熔断(SFB)技术的示例场景

  • 电源(24 V/20 A)为控制器和其他三个负载供电。
  • 各电流通路都有微型断路器保护(6 A/特性B)。
  • 电流通路包含25 m长的铜线(横截面2.5 mm2)

在该示例中,一旦发生短路,20 A的电源设备会借助于选择性熔断(SFB)技术在短时间内提供6倍于额定量的电流,最大可达120 A。当电流在其特性曲线的磁场范围内达到10倍额定电流,断路器在3至5 ms内脱扣。

其他负载继续运行,电源持续向控制器提供24 V直流电;即使发生短路,控制器也会无间断持续运行。

选择性熔断(SFB)技术的示例场景

选择性熔断(SFB)技术的示例场景

设备断路器

菲尼克斯电气提供的热磁断路器首先采用了选择性熔断(SFB)特性曲线。
这种触发特性经过特别开发,专门用于基于选择性熔断(SFB)技术运行的电源。将这两种设备结合,可确保发生故障时,即使电源和终端设备间的线缆较长,断路器也能可靠触发脱扣。选择性熔断(SFB)特性曲线基于C特性,但其公差已明显变小。因此,断路器能更快达到触发脱扣电流,能更迅速地触发脱扣。这可以限制短路电流,降低电缆和所连接设备的负载。