QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT/CO - DC/DC转换器
2910132

初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
保护涂层和ATEX/IECEx认证

常见问题


DC/DC转换器可用于哪些应用?

即使在电压波动的情况下,DC/DC转换器也能改变或稳定电压电平,并为您的应用提供稳压电源。它们可补偿长电缆传输的压降,并且电流隔离能防止对敏感负载和系统组件造成干扰。


是否可在应用中使用QUINT4 DC/DC转换器选择性触发标准微型断路器?

是的,对于功率>100 W的QUINT4 DC/DC转换器,标准微型断路器可通过SFB Technology技术安全触发。请参阅“下载”区域内数据表中的“SFB Technology技术”章节。


为什么数据表中为外部备用保险丝标注如此高的额定电流?

数据表中指定的备用保险丝可确保即使在最恶劣的操作条件下(例如最小输入电压时的最大输出功率)也不会意外跳闸。