功能强大的QUINT POWER电源

功能强大的电源

功能强大的QUINT POWER电源装置依托静态和动态功率裕度以及SFB技术,可用于多种负载条件和直流保险丝型号。信号阈值和输出特性曲线可根据需求灵活设置。100 W以下的QUINT POWER开关模式电源装置外形设计紧凑,提供功率裕度和预诊断监控功能。

Go to Product Detail Page for item 2904616
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - 电源
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - 电源
2904616

初级开关式QUINT POWER电源,DIN导轨安装,采用可选的输出特性曲线以及SFB(选择性熔断)技术,保护涂层和内置退耦MOSFET,输入:1相,输出:24 V DC/10 A。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 2904608
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 - 电源
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 - 电源
2904608

QUINT POWER电源,初级开关模式,具有可选输出特性曲线和SFB(选择性熔断)技术以及NFC接口,输入:1相,输出:12 V DC/15 A。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 2866721
QUINT-PS/1AC/12DC/20 - 电源
QUINT-PS/1AC/12DC/20 - 电源
2866721

请为新系统中使用以下产品: 2904608 QUINT4-PS/1AC/12DC/15。 初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 20 A, 可调范围 5 V DC ... 18 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

优势

  • SFB技术可触发标准微型断路器选择性脱扣。确保并联负载持续运行
  • 预防性功能监控可在故障发生前提示临界运行状态
  • 静态功率裕度可达125%,轻松扩展负载供电容量。连续5秒提供高达200%的动态功率裕度,轻松启动大功率负载
  • 内置气体放电管且市电故障缓冲时间超过20 ms,抗干扰能力强
  • 耐用型金属壳体,-40°C至+70°C宽温工作
  • 功能强大的电源是COMPLETE line系统的一部分

QUINT POWER电源 性能强大,安全可靠的1到40 A电源

交互式图像映射:QUINT POWER系列
QUINT POWER 100 W
QUINT POWER设计紧凑,功率可达100 W,满足严苛的系统要求。
QUINT POWER 100 W
40 A QUINT POWER电源
电流可达40 A的高性能电源。
40 A QUINT POWER电源
增强版QUINT POWER
适用于极端环境条件下要求严苛应用的电源。
增强版QUINT POWER
QUINT POWER通信电源
通信电源大幅提高了运行数据透明度。
QUINT POWER通信电源

功能强大的QUINT POWER电源采用选择性熔断 (SFB) 技术,具备预诊断监控功能和可配置设置,确保高系统可用性。

100 W以下的QUINT系列电源外形设计紧凑,集预诊断监控功能和功率裕度于一体。此外,上述低功率电源还支持直插式连接或螺钉连接技术。

QUINT POWER通信电源

QUINT POWER通信电源

QUINT POWER通信电源

从交流侧到24 V直流侧,QUINT POWER通信电源可大幅提高运行数据透明度。电源通过现场总线或IO-Link便捷集成至控制环境或进行参数设置。

通过现场总线集成:

  • 通过CAPAROC断路器系统连接和集成的PROFINET接口
  • 通过DC UPS连接和用于EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus或PROFINET的集成接口

通过IO-Link集成:

  • 直接连接到IO-Link主站

此外,通信电源还支持预诊断监控和维护功能,确保高系统可用性。

高数据透明度,实现卓越的系统可用性
具备通信功能的24 V电源系统

配备IO Link的QUINT POWER电源搭配CAPAROC设备断路器系统或智能QUINT DC UPS,即可打造支持通信的可靠供电解决方案。该智能系统可提供各项运行和诊断数据信息。预防性功能监控则可大幅缩短停机时间。

跳转至24 V电源系统
电源、设备断路器和UPS
QUINT POWER电源

QUINT POWER——按需打造的理想电源

QUINT POWER电源选型软件

个性化设置信号阈值、特性曲线和输出电压等各类参数。菲尼克斯电气定制电源支持 一台起订。

产品视频

功能安全电源

QUINT POWER电源

功能安全电源

QUINT POWER电源满足功能安全 (SIL) 要求,确保系统运行安全。不论是并联运行还是连接不同的电压,一旦发生市电故障,该电源均能可靠供电。

增强版20 A电源或配有QUINT S-ORING主动式冗余模块的QUINT POWER电源均可适于安全完整性等级达SIL 3 (IEC 61508) 的功能安全应用。

110 V DC QUINT POWER电源

110 V DC QUINT POWER电源

110 V DC QUINT POWER电源

在输出端采用新款110 V DC QUINT POWER电源,无需再串联数个电源装置。此款新型电源通过单台设备即可为电压达135 V DC的应用供电, 是过程与能源技术领域的理想解决方案。

QUINT POWER的技术和优势

选择性熔断 (SFB) 技术
设备照明
通过QUINT POWER轻松扩展系统供电容量
选择性熔断 (SFB) 技术

为确保迅速触发标准微型断路器磁脱扣,电源必须能够在瞬间提供数倍于额定电流的输出。
QUINTPOWER电源通过选择性熔断 (SFB) 技术可连续15 ms输出6倍于额定电流的电流,从而快速、可靠地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,便于定位故障,确保系统重要部件持续工作。

有关选择性熔断 (SFB) 技术的更多信息
设备照明

QUINT POWER电源可持续监控输出电压和输出电流。其预诊断监控功能使临界运行状态可视化,并在发生故障前向控制器发出预警。此外,还可通过有源开关输出和继电器干接点进行远程监控。

通过QUINT POWER轻松扩展系统供电容量

QUINT POWER电源可轻松扩展系统供电容量。为此,其静态功率裕度将连续输出 1.25倍额定电流。而动态功率裕度则可持续5 秒额外输出 2倍的额定电流,可靠启动大功率负载。

多种功能,确保高系统可用性

高性能QUINT POWER电源提供不同功率范围的功能,实现高系统可用性。无论是采用了选择性熔断 (SFB) 技术、支持个性化配置并具备气体放电管的QUINTPOWER电源,还是支持多种连接技术的紧凑型高能效QUINT POWER电源,均可为系统可靠供电。

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

选择性熔断 (SFB) 技术
预诊断监控功能
可订购预组态型号
可选择直插式连接或螺钉连接
静态功率裕度
动态功率裕度
集成气体放电管
超薄设计
坚固耐用
高效