QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 电源
2909575

初级开关电源 QUINT POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 1.3 A

产品详情









适配产品



优势

动态功率裕度,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
低功耗,低自热,能效高,使用寿命长
窄形超薄设计,节省控制柜内空间
可选择插拔式和螺钉连接方式