QUINT POWER尺寸极小,功率范围可达100 W,能够提供卓越的高系统可用性。预防性功能监控和出色的功率储备,适合低功率范围的应用。
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC
-
DC/DC转换器
1066703
初级开关DC/DC转换器, QUINT POWER, DIN导轨安装, 输入: 12 V DC - 24 V DC, 输出: 24 V DC / 1.3 A
产品详情
| 额定输入电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
| 输入电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| 宽域输入 | 是 |
| 最大介电强度 | 35 V DC (60 秒) |
| 冲击电流 | 典型值 1.6 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | 典型值 0.1 A2s |
| 电涌电流限值 | 典型值 1.6 A |
| 电网缓冲时间 | 典型值 19 ms (24 V DC) |
| 电耗量 | 典型值 3.75 A (12 V DC) |
| 典型值 1.85 A (24 V DC) | |
| 典型响应时间 | 700 ms (来自SLEEP MODE) |
| 吸合时间 | < 1 s |
| 输入熔断器 | 15 A (快速熔断,内置) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| 效率 | 典型值 91.7 % (24 V DC) |
| 输出特性 | U/I Advanced |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,持续容量) |
| 额定输出电流(IN) | 1.3 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (4.9 s)) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 衰减 | > 60 °C (POut 额定值的2.5%/K) |
| 输出功率(PN) | 30 W |
| 输出功率(P静态 裕度) | 38 W |
| 输出功率(P动态 裕度) | 60 W |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 32 V DC |
| 残波 | < 20 mVSS |
| 控制偏差 静态 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 控制偏差 动态 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 控制偏差 输入电压变化 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| 上升时间 | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 串连 | 是 |
| 最大空载功耗 | < 1.3 W |
| 最大额定负载功率损耗 | < 8 W |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 22 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性 (AWG) | 26 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| LED信号 | |
| 信号阈值 | > PThr (LED呈黄色亮起,输出功率>PThr,取决于旋转选择器开关设置) |
| > 0.9 x USet (LED亮起绿色) | |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 信号输出 可配置 | |
| 数字量 | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet | |
| 相数 | 1.00 |
| 绝缘电压输入/输出 | 2.6 kV DC (类型测试) |
| 1.2 kV DC (常规测试) | |
| 切换频率 | 130.00 kHz ... 130.00 kHz (辅助转换器级) |
| 70.00 kHz ... 250.00 kHz (主转换器级) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 0.65 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 242000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 160000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 30 °C |
| 时间 | 320000 h |
| 附加信息 | 24 V DC |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(无效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(有效,无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效,无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50% ) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳类型 | 聚碳酸酯(PC),UL 94 V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz,±2.5 mm振幅;15 Hz ... 100 Hz:2.3 g 90分钟 (IEC 60068-2-6) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | (控制和调节设备的)电气安全性 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 电源电压压降 | |
| 标准标识 | 电源变化/欠压 |
| 标准/规格 | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 标识 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| 标识 | CB体系(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 造船 | |
| 标识 | DNV GL |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电磁兼容要求,发电厂 | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 1 kV (强度测试4 - 对称) |
| 2 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试4 - 对称) |
| 2 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-29 |
| 电压 | 24 V DC |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 25 周期 |
| 时间 | 100 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 时间 | 100 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 5 / 50 周期 |
| 时间 | 50 ms |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V 1 V (永久) |
| 测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 1 V |
| 测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 1 V 10 V |
| 测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V |
| 测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 10 V (永久) |
| 测试等级 6 | 0 Hz 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试 3) |
| 电压 | 100 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 直流电压的交变分量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-17 |
| 交变分量 | 10 % (UN) |
| 频率 | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 输入、输出(测试等级1) | 1 MHz (强度测试2 - 对称) |
| 电压 | 0.5 kV |
| 输入、输出(测试等级2) | 1 MHz (强度测试2 - 非对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 信号(测试等级1) | 1 MHz (强度测试2 - 对称) |
| 电压 | 0.5 kV |
| 信号(测试等级2) | 1 MHz (强度测试2 - 非对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-10 |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 1 | 100 kHz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 2 | 1 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 1066703 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMDI43 |
| 产品关键代码 | CMDI43 |
| GTIN | 4055626733692 |
| 单件重量(含包装) | 227.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 169 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c5e7fff1-8bf2-42c7-a0f9-d9d005d0147f |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.478千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
可选择插拔式和螺钉连接方式