SACC-M12FST-4PL-CM M - 电源连接器
1646348

电源连接器,电源,4-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: T,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 6 mm ... 11 mm

产品详情








适配产品



优势

节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固
M12插座中有保护密封件