SPB 2,5/ 1-M - 插拔件
3043132

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

带桥接功能的插头,可用于基座端子
带弹簧连接的插头可通过相互单位卡接在现场直接组装
ST-COMBI插头提供了用户可自行安装的解决方案