中央插头部件,带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 位数: 1, 接线方式: 快速连接, 第一层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 颜色: 黄绿相间
中央插头部件,带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||