QP 1,5/ 1-L - 插拔件
3051014

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 位数: 1, 接线方式: 快速连接, 第一层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

QT-COMBI插头提供了用户可自行安装的解决方案
导线使用类似的IDC免剥线连接,因此节约了时间
快接插头QP 1.5/...用于连接硬刚性和柔性导线
针对轨道交通应用进行了测试