PP-H 4/12 - 插拔件
3212080

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 12, 位数: 12, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第1层左边连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试