PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。
Axioline Smart Elements,电位分配模块,24 V DC,保护等级: IP20