模块设计用于Axioline F站内部。 用于输出数字量信号。 输出具有防短路和防过载保护。
AXL F DO16/3 2F
-
数字量模块
2688048
Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001cULus Listed
认证ID: E238705cULus Listed
认证ID: E238705Functional Safety
认证ID: 968/EL 711.08/23适配产品
优势
16个数字量输出
24 V DC,500 mA
2线制和3线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌