AXL SE IOL4 - 通信模块
1088132

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,IO-Link主站,IO-Link端口 A类: 4,接线方式: 直插式连接,连接技术: 3线,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

连接4个IO-Link设备
或者:每个端口连接一个数字传感器或执行器
采用3导线技术连接IO-Link设备
3线制连接技术连接的传感器
2线制和3线制连接技术连接的执行器
参数数据存储在主站上
IO-Link规范V1.1.2
可以针对每个端口设置输入和输出的替换值特性
支持IOL-CONF
储存设备铭牌