模块设计用于Axioline F站内部。 两个通道独立运行,可选输出信号脉宽调制(PWM)。 该模块支持PWM模式、脉冲发生器和推挽输出操作模式。
AXL F PWM2 1H
-
功能模块
1007352
Axioline F, 功能模块, 脉冲宽度调节; 脉冲宽度调制; 本地总线传输速率: 100 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
2个独立通道
5 V或24 V信号输出
推挽输出
每个输出的额定电流:500 mA(24 V DC时),10 mA(5 V DC时)
输出频率(0 Hz ... 65535 Hz)
通过分频器设置频率分辨率(1 Hz,0.1 Hz,0.01 Hz)
通过分频器设置脉宽分辨率(1 ms、0.1 ms、0.01 ms)
可设置的脉冲占空比(0% ... 100%)
储存设备铭牌